与Analog Devices LT3750一起使用
输入电压 | Fsw |
---|---|
3 V — 24 V | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 3 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
电容
max (pF) |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
DA2032-AL_ | 10.0 | 9.0 | 0.013 | 1.6 | 0.150 | 1 : 10 | 67 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
DA2032-AL | 200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,4 | |
DA2033-AL | 200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 24 | 4 | 2 | 10,56 | 0,4 | |
DA2034-AL | 175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |