与Maxim MAX17599一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 |
---|---|---|
18 V — 36 V | 12 V , 3.3 A | 40 W |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
2
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (µH) 3 |
DCR max (mΩ) 4 |
最大 漏电感 (µH) 5 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Gate | Pri : Sec : Gate | ||||
RA6999-ALD | 57.6 | 20.5 | 29.5 | 36.4 | 0.35 | 1 : 1.125 : 0.375 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 11.9 | 0,4 |