Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
功率 (W) | 输入电压 (V) |
最小 电感 (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 5 |
隔离 电压 (Vrms) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri1 | Pri2 | Sec | Pri1 : Pri2 : Sec | |||||||
PL300-104L | 300 | 36 — 72 | 1075 | 13.8 | 13.8 | 4.2 | 1.0 | 1 : 1 : 0.5 | 413 | 1500 |