Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
功率 (W) | 输入电压 (V) |
最小 电感 (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 | 频率 (kHz) |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||||
PL140-114LD | 140 | 36 — 75 | 270 | 56.0 | 1.0 | 1.0 | 0.45 | 1 : 0.166 : 0.083 | 200 | 1500 |
A | B | C | D | E | F |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,3 | 0,37 |