与Texas Instruments LM5122一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
9 V — 60 V | 12 V , 5 A | 60 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小电感 12.5 A (µH) |
DCR max (mΩ) 2 |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
PA6605-AL | 10.0 | 9.0 | 4.7 | 4.7 | 0.13 | 1 : 1 | 1500 |