与Texas Instruments UCC2897一起使用
输入电压 | 输出 1 | 功率 | |
---|---|---|---|
Sec | Aux | ||
52 V — 60 V | 12 V , 22 A | 12 V | 264 W |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
NA5738-DL | 100 | 4.8 | 1.7 | 18.0 | 0.18 | 1 : 0.4 : 0.4 | 94.5 | 1500 |