MA5519-AL

符合RoHS

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:

很抱歉,目前我们的网上商店不提供所选元件。

请点击“请求报价”联系支持部门,以获取自定义报价或了解更多信息。

. 现货,可今天发货.
索取样品:

典型应用

与Texas Instruments LM5045一起使用

输入电压 输出 功率 Fsw
36 V 75 V 12 V , 60 A 720 W 300 kHz

规格

Electrical specifications at 25°C.

零件号
(Hover for schematics)
0A时的
电感 (µH) 1
(公差: ±30%)
DCR max (mΩ) 2 最大
漏电感
(µH) 3
匝数比 隔离
电压 (Vrms) 4
Pri Sec Aux1 Aux2 Pri : Sec : Aux1 : Aux2
MA5519-AL 190.8 5.0 1.5 178 178 0.13 1 : 0.67 : 0.33 : 0.66 1500
注释
  1. Inductance is measured at 300 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary, measured with the secondary shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute primary to secondary isolation (Hipot).

端子:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.
环境
环境:
符合RoHS
环境温度范围:
−40°C to +125°C
储存温度范围:
Component: −40°C to +125°C
Tray packaging: −40°C to +80°C
最高元件温度:
+150°C (Ambient + temperature rise)
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

原理图

ma5519schematics.gif

物理特性

ma5519dimensions.gif

一般规格

核心材料:
Ferrite
重量:
53.9 g
包装:
16 per tray