与Texas Instruments LM5035一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
36 V — 75 V | 3.3 V , 30 A | 100 W | 200 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
最大 漏电感 (nH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||
DA2025-AL_ | 120.0 | 50.0 | 2.0 | 250 | 250 | 1 : 0.5 : 0.625 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 9,35 | 0,37 |