与Texas Instruments LM5030一起使用
零件号 | 输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|---|
A9784-BLD | 36 V — 75 V | 3.3 V , 10 A | 33 W | 250 kHz |
A0152-ALD | 36 V — 75 V | 5 V , 7 A | 35 W | 250 kHz |
B0310-ALD | 36 V — 75 V | 12 V , 5 A | 60 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (mH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
最大 漏电感 (µH) |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||
A9784-BLD | 1.3 | 0.850 | 0.016 | 3.5 | 1 : 0.167 | 1500 |
A0152-ALD | 1.3 | 0.850 | 0.018 | 2.5 | 1 : 0.25 | 1500 |
B0310-ALD | 1.3 | 0.850 | 0.060 | 2.5 | 1 : 0.5 | 1500 |
零件号 4 |
电感
(µH)
5
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (MHz) 7 | Isat (A) 9 | Irms (A) 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
MSS6132-103MLC | 10 | 0.085 | 39.0 | 1.3 | 1.9 | 2.5 |
零件号 4 | 功率 (W) |
0A时的 电感 (µH) 5 (公差: ±10%) |
电感
(µH)
5
(公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 6 |
隔离 电压 (V) 8 |
匝数比 main : aux |
Isat (A) 9 | Irms (A) 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main | Aux | ||||||||
A9785-BLD | 33 | 7.0 | 6.7 at 12 A | 0.0066 | 2.0 | 1500 | 1 : 3.2 | 15.0 | 12.5 |
B0414-ALD | 60 | 13.8 | 13.8 at 5 A | 0.0098 | 0.68 | 1500 | 1 : 1.09 | 8.0 | 9.5 |
A0153-ALD | 35 | 7.0 | 6.2 at 10 A | 0.0066 | 1.3 | 1500 | 1 : 22 | 15.5 | 12.5 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
A9784, A0152, B0310 | 250 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 28 | 4 | 2 | 8,86 | 0,36 | |