Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom |
SRF min (MHz) | DCR (mΩ) 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 4 | nom | max | |||||||
150-05J08SL | Green | 5½ | 95.5 | 107 | 115 | 123 | 50.0 | 84 | 750 | 13.2 |
Unshielded: 85 per tube
With shield can: 75 per tube