Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom |
SRF min (MHz) | DCR (mΩ) 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 4 | nom | max | |||||||
150-04J08L | Yellow | 4½ | 94.5 | 108 | 130 | 154 | 50.0 | 114 | 780 | 11.6 |
Unshielded: 85 per tube
With shield can: 75 per tube