Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom |
SRF min (MHz) | DCR (mΩ) 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 4 | nom | max | |||||||
146-08J08SL | Gray | 8½ | 176 | 200 | 224 | 248 | 50.0 | 66 | 400 | 18.0 |
Unshielded: 85 per tube
With shield can: 75 per tube