Electrical specifications 25°C.
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF min (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 4 | max 5 | ||||||
165-07A06L | Violet | 7½ | 122 | 79 | 105 | 150 | 115 | 770 |