Electrical specifications 25°C.
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF min (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 4 | max 5 | ||||||
164-01A06L | Brown | 1½ | 19 | 16 | 19 | 150 | 145 | 2000 |