Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF typ (GHz) | DCR (mΩ) 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 5 | nom | max | |||||||
144-01J12SL | Brown | 1½ | 50 | 52 | 53 | 54 | 40.0 | 97 | 2.2 | 7.4 |