Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF typ (MHz) | DCR (mΩ) 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 5 | nom | max | |||||||
143-19J12SL | White | 19½ | 675 | 792 | 846 | 900 | 40.0 | 80 | 210 | 28.9 |