Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF typ (MHz) | DCR (mΩ) 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 5 | nom | max | |||||||
143-12J12L | Red | 12½ | 545 | 578 | 764 | 950 | 40.0 | 84 | 250 | 20.5 |