M1288-A

This product will not be available in an RoHS-compliant version. Core contains lead.

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:

很抱歉,目前我们的网上商店不提供所选元件。

请点击“请求报价”联系支持部门,以获取自定义报价或了解更多信息。

. 现货,可今天发货.

规格

Electrical specifications at 25°C

零件号 电感 (nH) 测试频率
(MHz)
Q min
at L nom
min nom max
M1288-A 660 930 1300 7.9 44
注释
环境
环境温度范围:
-40°C to +85°C
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

物理特性

slot7d.gif
A max B C tab length D E F
0.300 0.460 ± 0.008 0.138 ± 0.040 0.039 ± 0.01 0.177 ± 0.005 0.285
10,45 11,68 ± 0,20 3,51 ± 1,02 0,99 ± 0,20 4,50 ± 0,13 7,24

相关产品

相关产品系列