有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号 | 电感 (µH) |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom |
DCR (Ω) 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min 2 | nom | max | ||||
7M3-563 | 42 | 56 | 70 | 2.5 | 40 | 8.5 |