Electrical specifications at 25°C.
零件号 | 电感 (µH) |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom |
DCR (Ω) 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min 2 | nom | max | ||||
7M2-101 | 0.094 | 0.10 | 0.11 | 25.0 | 27 | 0.12 |
7M2-121 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 25.0 | 27 | 0.12 |
7M2-151 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 25.0 | 30 | 0.15 |
7M2-181 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 25.0 | 30 | 0.15 |
7M2-221 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 25.0 | 35 | 0.18 |
7M2-271 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 25.0 | 35 | 0.20 |
7M2-331 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 25.0 | 40 | 0.25 |
7M2-391 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 25.0 | 40 | 0.27 |
7M2-471 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 25.0 | 40 | 0.29 |
7M2-561 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 25.0 | 40 | 0.32 |
7M2-681 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 25.0 | 40 | 0.33 |
7M2-821 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 25.0 | 45 | 0.37 |
7M2-102 | 0.90 | 1.0 | 1.1 | 25.0 | 45 | 0.40 |
7M2-122 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 7.9 | 27 | 0.41 |
7M2-152 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 7.9 | 27 | 0.47 |
7M2-182 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 7.9 | 27 | 0.54 |
7M2-222 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 7.9 | 27 | 0.60 |
7M2-272 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 7.9 | 27 | 0.90 |
7M2-332 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 7.9 | 27 | 1.0 |
7M2-392 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 7.9 | 27 | 1.1 |
7M2-472 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 7.9 | 27 | 1.4 |
7M2-562 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 7.9 | 27 | 1.4 |
7M2-682 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 7.9 | 27 | 1.5 |
7M2-822 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 7.9 | 27 | 1.7 |
7M2-103 | 9.0 | 10 | 11 | 7.9 | 27 | 2.4 |
7M2-123 | 10 | 12 | 14 | 2.5 | 20 | 2.8 |
7M2-153 | 13 | 15 | 17 | 2.5 | 20 | 3.7 |
7M2-183 | 15 | 18 | 21 | 2.5 | 20 | 4.0 |
7M2-223 | 19 | 22 | 25 | 2.5 | 20 | 7.4 |
7M2-273 | 23 | 27 | 31 | 2.5 | 20 | 8.5 |
7M2-333 | 28 | 33 | 38 | 2.5 | 20 | 13.3 |
7M2-393 | 33 | 39 | 45 | 2.5 | 20 | 14.7 |
7M2-473 | 40 | 47 | 54 | 2.5 | 20 | 16.4 |
7M2-563 | 48 | 56 | 64 | 2.5 | 20 | 17.8 |
7M2-683 | 58 | 68 | 78 | 2.5 | 20 | 19.8 |
7M2-823 | 70 | 82 | 94 | 2.5 | 20 | 22.0 |
7M2-104 | 85 | 100 | 115 | 2.5 | 20 | 24.3 |
零件号 | 电感 (µH) |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom |
DCR (Ω) 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min 2 | nom | max | ||||
7M3-151 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 25.0 | 40 | 0.12 |
7M3-181 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 25.0 | 45 | 0.12 |
7M3-221 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 25.0 | 45 | 0.15 |
7M3-271 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 25.0 | 50 | 0.15 |
7M3-331 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 25.0 | 50 | 0.15 |
7M3-391 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 25.0 | 55 | 0.18 |
7M3-471 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 25.0 | 55 | 0.20 |
7M3-561 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 25.0 | 60 | 0.20 |
7M3-681 | 0.54 | 0.68 | 0.82 | 25.0 | 60 | 0.25 |
7M3-821 | 0.66 | 0.82 | 0.98 | 25.0 | 60 | 0.27 |
7M3-102 | 0.80 | 1.0 | 1.2 | 25.0 | 60 | 0.32 |
7M3-122 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 7.9 | 45 | 0.33 |
7M3-152 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 7.9 | 45 | 0.37 |
7M3-182 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 7.9 | 45 | 0.40 |
7M3-222 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 7.9 | 45 | 0.41 |
7M3-272 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 7.9 | 45 | 0.47 |
7M3-332 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 7.9 | 40 | 0.54 |
7M3-392 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 7.9 | 40 | 0.60 |
7M3-472 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.9 | 40 | 0.90 |
7M3-562 | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 7.9 | 40 | 1.0 |
7M3-682 | 5.4 | 6.8 | 8.2 | 7.9 | 35 | 1.0 |
7M3-822 | 6.6 | 8.2 | 9.8 | 7.9 | 35 | 1.1 |
7M3-103 | 8.0 | 10 | 12 | 7.9 | 35 | 1.4 |
7M3-123 | 9.0 | 12 | 15 | 2.5 | 35 | 1.5 |
7M3-153 | 11 | 15 | 19 | 2.5 | 35 | 1.7 |
7M3-183 | 14 | 18 | 23 | 2.5 | 35 | 2.4 |
7M3-223 | 17 | 22 | 28 | 2.5 | 35 | 2.8 |
7M3-273 | 20 | 27 | 34 | 2.5 | 40 | 3.7 |
7M3-333 | 25 | 33 | 41 | 2.5 | 40 | 3.7 |
7M3-393 | 29 | 39 | 49 | 2.5 | 40 | 4.0 |
7M3-473 | 35 | 47 | 59 | 2.5 | 40 | 7.4 |
7M3-563 | 42 | 56 | 70 | 2.5 | 40 | 8.5 |
7M3-683 | 51 | 68 | 85 | 2.5 | 40 | 13.3 |
7M3-823 | 62 | 82 | 103 | 2.5 | 40 | 14.7 |
7M3-104 | 75 | 100 | 125 | 2.5 | 40 | 16.4 |
7M3-124 | 90 | 120 | 150 | 2.5 | 40 | 17.8 |
7M3-154 | 113 | 150 | 188 | 2.5 | 40 | 19.8 |
7M3-184 | 135 | 180 | 225 | 2.5 | 40 | 22.0 |
7M3-224 | 165 | 220 | 275 | 2.5 | 40 | 24.3 |