Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF min (MHz) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 4 | nom | max | ||||||
148-13J12L | Orange | 13½ | 344 | 362 | 540 | 710 | 25.0 | 64 | 320 |