Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF min (MHz) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 4 | nom | max | ||||||
148-12J12L | Red | 12½ | 315 | 338 | 500 | 666 | 25.0 | 66 | 350 |