Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF min (MHz) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 4 | nom | max | ||||||
148-09J12L | White | 9½ | 198 | 208 | 310 | 410 | 25.0 | 104 | 490 |