Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 |
电感 (mH)
at 125 kHz 2 (公差: ±2%) |
Q min |
读取距离 (inch/cm) 3 |
敏感度 (mV/µT) 4 |
匹配 电容器 (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (kHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5315TC-374XGL_ | 0.37 | 8 | 15.98 / 40.6 | 8.32 | 4380 | 24.0 | 7100 |
5315TC-404XGL_ | 0.40 | 8 | 17.01 / 43.2 | 8.67 | 4050 | 25.0 | 7300 |
5315TC-704XGL_ | 0.70 | 12 | 20.98 / 53.3 | 11.43 | 2320 | 33.0 | 4500 |
5315TC-904XGL_ | 0.90 | 12 | 20.98 / 53.3 | 13.35 | 1800 | 38.0 | 3800 |
5315TC-105XGL_ | 1.00 | 12 | 22.99 / 58.4 | 14.07 | 1600 | 40.0 | 2500 |
5315TC-115XGL_ | 1.08 | 13 | 22.99 / 58.4 | 14.65 | 1500 | 40.0 | 2300 |
5315TC-205XGL_ | 1.97 | 14 | 25.0 / 63.5 | 21.28 | 820 | 70.0 | 2300 |
5315TC-245XGL_ | 2.38 | 12 | 25.98 / 66.0 | 23.97 | 680 | 80.0 | 2400 |
5315TC-335XGL_ | 3.30 | 14 | 27.01 / 68.6 | 29.7 | 490 | 95.0 | 1800 |
5315TC-415XGL_ | 4.15 | 15 | 29.02 / 73.7 | 34.95 | 390 | 103 | 1260 |
5315TC-495XGL_ | 4.90 | 15 | 27.99 / 71.1 | 40 | 330 | 150 | 1550 |
5315TC-685XGL_ | 6.80 | 13 | 30.0 / 76.2 | 53.87 | 240 | 180 | 1350 |
5315TC-715XGL_ | 7.10 | 14 | 30.0 / 76.2 | 55.41 | 220 | 176 | 890 |
5315TC-725XGL_ | 7.20 | 17 | 30.0 / 76.2 | 56.74 | 220 | 165 | 880 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
3000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,74 | 0,3 |