Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 |
电感 (µH)
at 125 kHz 2 |
公差 (%) 3 | Q min |
读取距离 (inch/cm) 4 |
敏感度 (mV/µT) 5 |
匹配 电容器 (pF) 6 |
DCR max (Ω) 7 | SRF typ (kHz) 8 | 色码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4308RV-295X_LD | 2890.00 | 5,2 | 30 | 37.01 / 94.0 | 32.12 | 561 | 42.0 | 1900 | Red White Green |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
3000 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2,7 | 0,3 |