有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 电感 (nH) 2 | 公差 (%) 3 | 900 MHz | SRF typ (GHz) 5 | DCR max (mΩ) 6 | Irms (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q typ 4 | at 25°C 7 | at 85°C 8 | at 125°C 9 | |||||
0402DC-62NX_R_ | 62.0 | 2,3,5 | 54 | 3.0 | 756 | 440 | 400 | 230 |