有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 | 电感 (nH) 2 | 公差 (%) 3 | 900 MHz | 1.7 GHz | SRF typ (GHz) 5 | DCR max (mΩ) 6 | Irms (mA) 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ 4 | L typ | Q typ 4 | ||||||
0201DS-7N0XJE_ | 7.0 | 3,5 | 6.97 | 39 | 6.97 | 60 | 6.7 | 210 | 390 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.023 | 0.018 | 0.0177 | 0.004 | 0.015 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | inches |
0,58 | 0,46 | 0,45 | 0,10 | 0,38 | 0,23 | 0,33 | 0,46 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | NA | 0,6 |