有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 |
电感 (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
RFC0810B-275KE | 2700 | 4.7 | 5.4 | 890 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.23 | 0.33 |