有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 |
电感 (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (A) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20°C rise | 40°C rise | |||||
RFB0807-150L | 15 | 65.0 | 25.0 | 2500 | 2.3 | 3.2 |