PCV-1-104-03

PCV-1-104-03L

符合RoHS

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:
计数 单价
1 $2.16
250 $1.84
500 $1.57
1000 $1.34
2500 $1.20
5000 $1.09

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.
索取样品:

规格

Electrical specifications at 25°C.

零件号 电感 (µH) 1
(公差: ±10%)
Irms (A) 2 DCR max (mΩ) 3 A max (inch/mm) B max (inch/mm) C (inch/mm)
±0.015/0.38
D (inch/mm)
±0.004/0.10
重量 (g)
PCV-1-104-03L 100 3.4 72.0 0.9 / 22.9 1.3 / 33.1 0.7 / 17.8 0.035 / 0.89 13.3
注释
  1. Tested at 15.75 kHz, 0.1 Vrms, with DC bias applied up to the Irms current.
  2. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

端子:

  • Tin-silver over copper
环境
环境:
符合RoHS
环境温度范围:
−40°C to +85°C with Irms current
储存温度范围:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
最高元件温度:
+125°C (Ambient + temperature rise)
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

性能曲线

Inductance vs Current

物理特性

pcv1d.gif

包装

Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-1-103-03L 49 245
PCV-1-103-05L 49 245
PCV-1-103-10L 49 196
PCV-1-104-03L 49 245
PCV-1-104-05L 100 200
PCV-1-152-15L 49 245
PCV-1-153-10L 49 147
PCV-1-182-10L 49 196
PCV-1-182-15L 49 196
PCV-1-184-03L 49 196
PCV-1-223-03L 49 196
Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-1-223-05L 49 196
PCV-1-223-10L 49 147
PCV-1-304-05L 49 245
PCV-1-394-05L 49 245
PCV-1-472-03L 49 245
PCV-1-472-05L 49 245
PCV-1-472-10L 49 196
PCV-1-473-03L 49 196
PCV-1-473-05L 49 245
PCV-1-473-10L 49 245

一般规格

重量:
4.4 g - 47.3 g

相关产品

相关产品系列