PCV-0-153-03

PCV-0-153-03L

符合RoHS

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:
计数 单价
1 $1.33
250 $1.15
500 $0.97
1000 $0.82
2500 $0.74
5000 $0.67

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.
索取样品:
设计套件:
套件 电感值 价格
P405 18 (48 total) $75.00

规格

Electrical specifications at 25°C.

零件号 电感 (µH) 1
(公差: ±10%)
Irms (A) 2 DCR max (mΩ) 3 A max (inch/mm) B max (inch/mm) C (inch/mm)
±0.015/0.38
D (inch/mm)
±0.004/0.10
重量 (g)
PCV-0-224-03L 220 2.1 210 0.55 / 14.0 1.2 / 30.5 0.42 / 10.7 0.025 / 0.64 8.9
注释
  1. Tested at 15.75 kHz, 0.1 Vrms, with DC bias applied up to the Irms current.
  2. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

端子:

  • Tin-silver over copper
环境
环境:
符合RoHS
环境温度范围:
−40°C to +85°C with Irms current
储存温度范围:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
最高元件温度:
+125°C (Ambient + temperature rise)
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

性能曲线

Inductance vs Current

物理特性

pcv0d.gif

包装

Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-0-102-10L 49 245
PCV-0-102-25L 49 294
PCV-0-103-03L 49 245
PCV-0-103-05L 49 245
PCV-0-103-10L 49 196
PCV-0-103-20L 49 196
PCV-0-104-01L 49 245
PCV-0-104-03L 49 294
PCV-0-104-05L 98 392
PCV-0-153-03L 49 196
PCV-0-153-10L 49 196
PCV-0-154-03L 49 196
PCV-0-154-05L 49 245
PCV-0-184-05L 49 196
PCV-0-223-03L 49 196
PCV-0-223-05L 49 196
PCV-0-223-10L 49 147
Part number Parts
per tray
Maximum parts
per carton
PCV-0-224-03L 49 196
PCV-0-273-05L 49 196
PCV-0-274-04L 49 245
PCV-0-274-10L 49 245
PCV-0-332-10L 49 196
PCV-0-333-12L 49 245
PCV-0-394-03L 49 245
PCV-0-394-05L 49 245
PCV-0-472-03L 49 245
PCV-0-472-05L 49 245
PCV-0-472-10L 49 196
PCV-0-472-20L 49 196
PCV-0-473-03L 49 196
PCV-0-473-05L 98 392
PCV-0-473-10L 49 245
PCV-0-823-03L 49 294

一般规格

重量:
3.7 g - 45.4 g

相关产品

相关产品系列