产品系列 | 电感 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DR0608 | 3.3 µH — 1000 µH | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 查看系列 |
![]() |
DC1012 | 10 µH — 330 µH | 10.0 | 10.0 | 15.2 | 查看系列 |
![]() |
DR0810 | 3.3 µH — 1000 µH | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 查看系列 |