有关该元件的更多信息和规格。
前往系列
零件号 |
电感 (µH)
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) | SRF typ (MHz) | Isat (mA) | Irms (mA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XPL2010-683MLC | 68 | 6.1 | 6.6 | 13.0 | 210 | 250 | 280 | 150 | 200 |