有关该元件的更多信息和规格。
前往系列
零件号 |
电感 (µH)
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) | SRF typ (MHz) | Isat (mA) | Irms (mA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XPL2010-473MLC | 47 | 4.0 | 4.3 | 17.0 | 270 | 300 | 320 | 180 | 250 |