XPL2010-224

XPL2010 Series is not recommended for new designs. Please click here for the XFL2010 series or contact customer service for availability and other information.

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:

很抱歉,目前我们的网上商店不提供所选元件。

请点击“请求报价”联系支持部门,以获取自定义报价或了解更多信息。

. 现货,可今天发货.

规格

零件号 电感 (µH)
(公差: ±20%)
DCR (Ω) SRF typ (MHz) Isat (mA) Irms (mA)
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
XPL2010-224MLC 220 19.2 21.1 7.1 122 143 161 86 116
注释
环境
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

相关产品