有关该元件的更多信息和规格。
前往系列
零件号 |
电感 (nH)
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XPL2010-101MLC | 100 | 14.0 | 18.0 | 660 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 3.1 | 4.2 |