产品系列 | 电感 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RFS1113 | 6.8 µH — 2700 µH | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 查看系列 |
![]() |
RFS1317 | 27 µH — 10 mH | 13.6 | 13.6 | 16.5 | 查看系列 |
![]() |
RFS1412 | 10 µH — 10 mH | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 查看系列 |