DMT2-567-1.5

符合RoHS

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:

很抱歉,目前我们的网上商店不提供所选元件。

请点击“请求报价”联系支持部门,以获取自定义报价或了解更多信息。

. 现货,可今天发货.
索取样品:

规格

Electrical specifications at 25°C.

DMT2 Series

零件号 L min (µH) 1 L typ (µH) 2 额定电流 (A) DCR max (mΩ) 3 SRF typ (kHz) H max L max W max X (±0.01/0.25) Y (±0.01/0.25) Z (pins 1 & 4) V (pins 1 & 4)
DMT2-567-1.5L 567 780 1.5 560 1120 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
注释
  1. Minimum inductance at rated current. Tested at 15.75 kHz, 10 Gauss level.
  2. Typical inductance tested at 100 kHz at 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

端子:

  • Tin-silver over copper.
环境
环境:
符合RoHS
环境温度范围:
−40°C to +85°C
储存温度范围:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

性能曲线

Inductance vs Frequency

Inductance vs Frequency

Inductance vs Frequency

Inductance vs Current

物理特性

dmtd.gif

 

一般规格

重量:
DMT1 series: 13.0 – 16.4 g; DMT2 series: 48.7 – 56.3 g; DMT3 series: 90.2 – 100.5 g

清洗

PCB清洗:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

相关产品

相关产品系列