产品系列 | 电感 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SLR4040 | 22 nH — 100 nH | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 查看系列 |
![]() |
FA2769 | 26 nH | 6.1 | 4.32 | 2.6 | 查看系列 |
![]() |
SLR6810 | 140 nH — 330 nH | 7.3 | 6.8 | 10.0 | 查看系列 |
![]() |
SLC7530 | 50 nH — 100 nH | 7.5 | 6.7 | 3.0 | 查看系列 |
![]() |
SLC7649S | 36 nH — 150 nH | 7.6 | 6.95 | 4.9 | 查看系列 |
![]() |
SLR7010 | 100 nH — 330 nH | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 查看系列 |
![]() |
SLR1050 | 85 nH — 220 nH | 10.2 | 7.0 | 4.95 | 查看系列 |
![]() |
SLC1049 | 75 nH — 230 nH | 10.2 | 6.88 | 5.16 | 查看系列 |
![]() |
SLR1065 | 120 nH — 300 nH | 10.4 | 8.0 | 6.6 | 查看系列 |
![]() |
SLR1070 | 120 nH — 300 nH | 10.4 | 8.0 | 7.0 | 查看系列 |
![]() |
SLR1075 | 120 nH — 300 nH | 10.4 | 8.0 | 7.4 | 查看系列 |
![]() |
SLC1175 | 70 nH — 300 nH | 11.0 | 7.65 | 7.2 | 查看系列 |
![]() |
SLR1190 | 150 nH — 370 nH | 11.2 | 10.3 | 9.0 | 查看系列 |
![]() |
SLC1480 | 110 nH — 440 nH | 13.46 | 12.95 | 8.0 | 查看系列 |