有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号 |
电感 (µH)
1
(公差: ±10%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
SER2817H-153KL | 15 | 2.56 | 2.82 | 16.0 | 18.0 | 21.2 | 21.9 | 20.0 | 28.0 |