有关该元件的更多信息和规格。
前往系列套件 | 电感值 | 价格 |
---|---|---|
C381 | 18 (3 of each) | $55.00 |
Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 |
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
MSS4020-123MLD | 12 | 0.28 | 55.0 | 0.47 | 0.55 | 0.60 | 0.75 | 1.0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 330 | 100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,2 | 0,3 |