有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 |
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
LPS3008-332MRC | 3.3 | 0.29 | 114 | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 0.74 | 0.95 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,27 | 0,2 |
* Special order