有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 – 60 V
零件号 1 |
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 20°C rise | 40°C rise | ||||
XAL7020-222ME_ | 2.2 | 28.7 | 31.6 | 29.0 | 13.6 | 5.0 | 7.0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 24,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 2,2 | 0,3 |