有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
隔离 电压 (V) |
匝数比 | |
---|---|---|---|---|---|
L1 max | L2 max | ||||
LPR6235-752SMRC | 7.5 | 0.085 | 340 | 300 | 1 : 100 |
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | ||||
LPR6235-752SMRC | 7.5 | 0.085 | 340 | 230 | 1.6 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 3,68 | 0,3 |