有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
隔离 电压 (V) |
匝数比 | |
---|---|---|---|---|---|
L1 max | L2 max | ||||
LPR4012-202DMRC | 2.0 | 0.24 | 1.2 | 100 | 1 : 3 |
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | 10% drop | 20% drop | 30% drop | ||||
LPR4012-202DMRC | 2.0 | 0.24 | 1.2 | 31.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,45 | 0,25 |