Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH) 2 | 公差 (%) | DCR max (Ω) 3 |
隔离 电压 (V) |
漏电感 (µH) 5 |
匝数比 |
---|---|---|---|---|---|---|
MSC1278-103MLD | 10 | 20 | 0.058 | 500 | 2.8 | 1 : 1 |
MSC1278-223KLD | 22 | 10 | 0.096 | 500 | 5.9 | 1 : 1 |
MSC1278-333KLD | 33 | 10 | 0.15 | 500 | 10 | 1 : 1 |
MSC1278-473KLD | 47 | 10 | 0.18 | 500 | 15 | 1 : 1 |
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH) 2 | 公差 (%) | DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 耦合系数 |
漏电感 (µH) 5 |
Isat (A) 6 | Irms (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 两个绕组 7 | 一个绕组 8 | |||||||
MSC1278-103MLD | 10 | 20 | 0.058 | 20.0 | 0.8 | 2.8 | 8.8 | 10.0 | 10.7 | 2.6 | 3.6 |
MSC1278-223KLD | 22 | 10 | 0.096 | 12.0 | 0.82 | 5.9 | 6.0 | 6.8 | 7.3 | 2.0 | 2.8 |
MSC1278-333KLD | 33 | 10 | 0.15 | 9.5 | 0.85 | 10 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 1.6 | 2.3 |
MSC1278-473KLD | 47 | 10 | 0.18 | 7.8 | 0.83 | 15 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 1.5 | 2.1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 8,1 | 0,4 |