Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 |
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 |
隔离 电压 (V) |
漏电感 (µH) 5 |
匝数比 |
---|---|---|---|---|---|
MSD1038V-683ME_ | 68 | 0.690 | 2250 | 1.0 | 1 : 1 |
零件号 1 |
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | 耦合系数 |
漏电感 (µH) 5 |
Isat (A) 6 | Irms (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
两个绕组 7 | 一个绕组 8 | ||||||
MSD1038V-683ME_ | 68 | 0.690 | ≥0.96 | 1.0 | 1.8 | 0.78 | 1.1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 4,3 | 0,35 |