Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 |
隔离 电压 (V) |
漏电感 (nH) 5 |
匝数比 |
---|---|---|---|---|---|
MSD1278T-333ML_ | 33 | 0.15 | 500 | 560 | 1 : 1 |
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 耦合系数 |
漏电感 (nH) 5 |
Isat (A) 6 | Irms (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 两个绕组 7 | 一个绕组 8 | ||||||
MSD1278T-333ML_ | 33 | 0.15 | 9.5 | 0.99 | 560 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 1.6 | 2.3 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 8,7 | 0,5 |