Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
隔离 电压 (V) |
漏电感 (µH) 5 |
---|---|---|---|---|
MSD1278H-224KED | 220.00 | 0.54 | 500 | 2.80 |
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 耦合系数 |
漏电感 (µH) 5 |
Isat (A) 6 | Irms (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 两个绕组 7 | 一个绕组 8 | ||||||
MSD1278H-224KED | 220 | 0.54 | 3.8 | >0.99 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.00 | 1.41 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 8,7 | 0,5 |