Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 耦合系数 |
漏电感 (nH) 5 |
匝数比 | Isat (A) 6 | Irms (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
两个绕组 7 | 一个绕组 8 | ||||||||
MSD1048H-223MED | 22 | 0.100 | 17.0 | >0.97 | 450 | 1 : 1 | 2.9 | 1.05 | 2.10 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
800 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 5,1 | 0,35 |